Publique sus productos
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Traducido por Google,
    Aplique de pared con pantalla de tela
    Especificaciones
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaElements_wall_fixture
    • Familia de productoElements
    • Grupo de productosWall fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica