Publique sus productos
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
Traducido por Google,
Lámpara colgante con 3 focos
Especificaciones
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinza_Horisontal
  • Familia de productoGinza
  • Grupo de productosPendant
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)5.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)