Publique sus productos
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,
Foco de techo y pared
Especificaciones
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinza_Single_spotlight
  • Familia de productoGinza
  • Grupo de productosSpotlight
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)243
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)