Publique sus productos
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Lámpara colgante con pantalla de cristal opal
    Especificaciones
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHoop_pendant
    • Familia de productoHoop
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)623
    • Profundidad (mm)623
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)