Publique sus productos
Poker Pendant fixture
Poker Pendant fixture
    ZERO

    Poker Pendant fixture

    Traducido por Google,
    Accesorio colgante
    Especificaciones
    • Finish: Aluminium, painted white or black. Other colours on request. Diffuser in matt acrylic. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1008LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire and cable pendant, 2 m, other lengths on request. Connection: Terminal block 3x2,5mm2, when HFF terminal block 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2007
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPoker_pendant
    • Familia de productoPoker
    • Grupo de productosPendant
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)