Publique sus productos
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Traducido por Google,
Accesorio colgante
Especificaciones
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPoster_pendant
  • Familia de productoPoster
  • Grupo de productosPendant
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)