Publique sus productos
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Traducido por Google,
    Accesorio de pared
    Especificaciones
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPxl_wall_fixture
    • Familia de productoPxl
    • Grupo de productosWall fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)