Publique sus productos
Shibuya wall-ceiling
Shibuya wall-ceiling
    ZERO

    Shibuya wall-ceiling

    Traducido por Google,

    Aluminio pintado. Blanco RAL 9016, negro NCS S9000, rojo RAL 0405070,

    gris RAL 0005000, otros colores bajo pedido. Pantalla en cristal agrietado.

    Especificaciones
    • Finish

      Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,
      grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.
      Installation
      On wall or in ceiling.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Thomas Bernstrand 2014.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShibuya-wall-ceiling
    • Familia de productoShibuya
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)