Publique sus productos
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Traducido por Google,
    Accesorio de pared y techo
    Especificaciones
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaThirty_wall_ceiling_fixture
    • Familia de productoThirty
    • Grupo de productosCeiling & wall fixture
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)247
    • Profundidad (mm)247
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (17)