Nuestra bomba de efluentes no automática modelo N137 está diseñada para eliminar el agua no deseada en aplicaciones de efluentes sépticos o de sumidero. Es una bomba totalmente de hierro fundido y es la opción ideal para aplicaciones de alto caudal. El modelo 137 “Flow-Mate” de 1/2 HP de calidad profesional es conocido por su confiabilidad. La N137 es una bomba no automática que se puede operar con un solo interruptor de flotador o panel de control. El interruptor de flotador le permite configurar el punto de encendido y apagado de la bomba en el campo. Esto es ideal en una aplicación con un pozo de sumidero profundo o un tanque de bomba.
La caja del interruptor, la carcasa del motor, la carcasa de la bomba y la base del modelo 137 están fabricadas en hierro fundido. Además, el modelo 137 está diseñado con un impulsor de vórtice de hierro fundido que permite que los sólidos pasen libremente a través de la bomba. La etiqueta de identificación de la bomba, el protector del flotador, la manija, el brazo del interruptor y los herrajes están fabricados en acero inoxidable no corrosivo. Esta atención a los detalles garantiza que el modelo 137 pueda soportar las aplicaciones más exigentes de sumideros de sótanos o sistemas sépticos de alto caudal.
Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y brinda tranquilidad desde el primer momento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |