Publique sus productos
Check, Ball and Plug Valves

Check, Ball and Plug Valves

Traducido por Google,

Características y beneficios

Válvulas de retención de hierro fundido NPT de 1-1/4″ a 3″:

  • Instalación vertical u horizontal
  • Diseño de flujo completo: sin restricciones
  • Detiene el reflujo de agua
  • Aleta reforzada con poliéster de neopreno: diseño de borde liso con placas de respaldo de hierro fundido y metal no corrosivo y cierre de acero inoxidable
  • Clasificado a 50 PSI (115′ [35 m] de altura) a 130° F (54° C)
  • Pernos de acero inoxidable
  • Adecuado para instalación debajo de la tapa del lavabo.

Válvulas de bola de PVC de 1-1/4″ a 3″:

  • 150 PSI nominal
  • válvula de bola de uso general
  • Ideal para una variedad de aplicaciones.

Válvulas de retención de latón/bronce de 1-1/4″ y 2″:

  • Clasificación WOG de 200 PSI
  • Sellos de metal a metal
  • Instalación vertical u horizontal
  • Detiene el reflujo de agua
  • Adecuado para instalación debajo de la tapa del lavabo.

Válvulas de bola de latón de 1-1/4″ y 2″:

  • Clasificación WOG de 600 PSI
  • Puerto completo
  • Operación de cuarto de vuelta

Válvulas de retención con brida de 2″ a 8″

  • Construcción robusta de hierro dúctil
  • Sello en ángulo para un cierre sin golpe
  • Diseño antiobstrucción
  • Disco reforzado
  • Asientos herméticos
  • Clasificado hasta 250 PSIG
  • Diseñado para uso horizontal y vertical.
  • Actuador antirreflujo y indicador mecánico opcionales

Válvulas de tapón de hierro fundido de 2″ a 8″ Conexión roscada: 2″ y 3″ Conexión bridada: 2-1/2″, 3″, 4″, 6″ y 8″

  • Diseñado para manejar flujos que contienen sólidos
  • Carcasa de hierro fundido con capacidad de 175 psi
  • Asiento soldado con níquel puro al 99 %
  • Tapón Buna de 1/4 de vuelta
  • Cojinetes de bolas superiores e inferiores
  • Provisto de palanca manual

Válvula de alivio de aire de aguas residuales

  • Diseñado para mantener la eficiencia de la tubería y brindar protección al ventilar el aire que se acumula durante el funcionamiento del sistema.
  • Carcasa de hierro fundido
  • Molduras de acero inoxidable
  • Flotador de acero inoxidable
  • 150 psi nominal
Especificaciones
  • 1-1/4″ – 3″NPT Cast Iron Check Valve
    1-1/4″ – 3″PVC Ball Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Check Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Ball Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged and Threaded Plug Valve
    2″ & 3″NPT Cast Iron Plug Valve
Especificaciones técnicas
  • Referenciacheck-ball-and-plug-valves
  • Familia de productoBasin and Accessories
  • Grupo de productosCheck, Ball and Plug Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC010917
  • Nombre ETIMPlug valve
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_33_11
  • Descripción Uniclass 2015Cast iron plug valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 62
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlug Valves
  • Número OmniClass23-27 31 39
  • Título OmniClass Plug Valves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica