Nuestro modelo 912 es un sistema de eyección de aguas residuales preensamblado que incluye todos los componentes clave necesarios para su instalación. Es ideal para quienes buscan instalar un sistema de eyección de aguas residuales listo para usar. Adquirir un sistema listo para usar reduce los errores de instalación y minimiza los costos.
El eyector de aguas residuales modelo 912 está diseñado para enterrarse a ras del suelo. La tapa de acceso es la única pieza visible tras la instalación.
El paquete viene preensamblado en un depósito de espuma estructural de polietileno (PSF) de 60 x 60 cm. Incluye nuestra bomba automática para aguas residuales modelo 264. Esta bomba es de 4/10 HP. El diseño del impulsor de vórtice de la bomba permite el paso de sólidos esféricos de 5 cm, lo que reduce la posibilidad de obstrucciones y tiempos de inactividad no deseados.
El depósito incluye una tubería de descarga de PVC de 2″ con un orificio de drenaje pretaladrado de 3/16″ para evitar que la bomba se estanque. La tapa del depósito incluye un sello para el cable eléctrico de la bomba y un orificio de ventilación pretaladrado de 2″. Además, la tapa incluye un puerto de observación con cierre giratorio para inspecciones y acceso al flotador. El depósito también se envía con una cubierta de construcción transparente para proteger la tapa del depósito mientras se realizan los trabajos de acabado alrededor de la misma. La cubierta se sella antes del envío. El conector de entrada de 4″ preinstalado facilita una conexión rápida a la línea principal de aguas residuales.
Cada recipiente se rellena con bolitas de embalaje ecológicas antes del envío para garantizar que todo permanezca en su lugar durante el transporte. El material de embalaje es soluble en agua, por lo que desaparecerá al primer uso.
¡Listo para trabajar, instalación rápida y sencilla!
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |