Publique sus productos
N153 Effluent Pump with 20′ Cord

N153 Effluent Pump with 20′ Cord

Traducido por Google,

Nuestra bomba de efluentes no automática modelo N153 está diseñada para eliminar el agua no deseada en aplicaciones de efluentes sépticos. Es una opción ideal en aplicaciones de alta presión o alto caudal. El modelo 153 de 1/2 HP de calidad profesional es conocido por su confiabilidad. La N153 es una bomba no automática que requiere un interruptor de flotador o un panel de control para su funcionamiento. Cualquiera de las opciones le permite configurar el punto de encendido y apagado de la bomba en el campo. Esto es ideal en una aplicación con un sumidero profundo o un tanque de bomba.

La caja del interruptor, la carcasa del motor y la carcasa de la bomba del modelo 153 están fabricadas en hierro fundido. El impulsor de vórtice de plástico resistente a la corrosión tiene una superficie lisa que permite que el agua y los sólidos pasen libremente a través de la bomba. La etiqueta de identificación, la manija y los herrajes de la bomba están hechos de acero inoxidable no corrosivo. Esta atención a los detalles garantiza que el modelo 153 pueda soportar las aplicaciones más exigentes.

Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y brinda tranquilidad desde el primer momento.

Especificaciones
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • A versatile nonautomatic pump that can be paired with your choice of a piggyback float switch or a control panel with control floats to cover a broad range of sump pit configurations
    • Built with an engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 3/4” spherical solids to prevent the potential for clogging
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws, bolts, and handle to prevent rust and corrosion even when installed in an elevator sump pump application
    • Comes standard with a 1-1/2" threaded discharge and a 1-1/2" x 2" PVC male adapter so it will mate up to the most common pipe sizes
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificaciones técnicas
  • Referencia152-153-series
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosSeptic Effluent Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica