Publique sus productos
N53 Effluent Pump with 15′ Cord

N53 Effluent Pump with 15′ Cord

Traducido por Google,

La bomba de efluentes no automática modelo N53 de 3/10 HP está diseñada para usarse en aplicaciones de sumideros o fosas sépticas. Esta bomba resistente a la corrosión brindará la confiabilidad que se espera de una bomba Zoeller. Con el respaldo de una garantía de 3 años, cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y brinda tranquilidad desde el primer momento.


Especificaciones
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Built with a vortex impeller to allow free passage of solids to prevent clogging
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends life in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% factory tested: Our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 3-year limited warranty: This model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Especificaciones técnicas
  • Referencia50-series-nonautomatic
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosSeptic Effluent Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica