Publique sus productos
64 HD Series Heavy Duty Pumps

64 HD Series Heavy Duty Pumps

Traducido por Google,

Aplicación - Sistemas Municipales

Bombas de servicio pesado con descarga bridada de 4" de altura de elevación y 6" de alto caudal

Características y beneficios

APLICACIONES

  • Estaciones de bombeo
  • Eliminación de aguas pluviales
  • Transferencia de aguas residuales
  • aguas residuales industriales

BOMBA:

  • Diseños de 4″ de altura de elevación y 6″ de alto caudal
  • Sólidos: capacidad esférica de 3-1/8” y 4”
  • Descarga: horizontal con brida de 4” y 6”
  • Sellos: dobles mecánicos de carbono/cerámica rotativa/estacionaria, elastómeros Buna-N
  • Construcción: hierro fundido ASTMA A-48, clase 30, resistencia a la tracción de 30 000 lb, protegido con un revestimiento de polvo epoxi horneado resistente a la corrosión
  • Herrajes de fijación: acero inoxidable 304
  • Elastómeros de junta tórica – Buna-N
  • Impulsor: impulsor de hierro dúctil de 2 palas con carcasa cerrada
  • Anillo de desgaste de la carcasa de la bomba
  • Sistema de detección de humedad
  • Opcional:
    • Sello(s) de carburo de silicio
    • Impulsor recortado
    • Longitud de cable adicional
    • Motores de servicio inversor
    • Sistemas ferroviarios

MOTOR:

  • Estator: aislamiento y cables conductores de clase F, diseño NEMA B
  • Sensor térmico y cables
  • Carcasa: acero inoxidable, llena de aceite
  • Rodamientos de bolas: acero al cromo con alto contenido de carbono y doble rodamiento
  • Longitud del cable de alimentación: 25' (8 m)
Especificaciones
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Especificaciones técnicas
  • Referencia64-hd-series-heavy-duty-pumps
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosHeavy Duty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica