Nuestra bomba de efluentes no automática modelo N151 está diseñada para eliminar el agua no deseada en aplicaciones de efluentes sépticos. Es una opción ideal en aplicaciones de alta presión o alto caudal. El modelo 151 de 1/3 HP de calidad profesional es conocido por su confiabilidad. La N151 es una bomba no automática que requiere un interruptor de flotador o un panel de control para su funcionamiento. Cualquiera de las opciones le permite configurar el punto de encendido y apagado de la bomba en el campo. Esto es ideal en una aplicación con un sumidero profundo o un tanque de bomba.
La carcasa del motor y la carcasa de la bomba del modelo 151 están fabricadas en hierro fundido. El impulsor de vórtice de plástico resistente a la corrosión tiene una superficie lisa que permite que el agua y los sólidos pasen libremente a través de la bomba. La etiqueta de identificación, la manija y los herrajes de la bomba están hechos de acero inoxidable no corrosivo. Esta atención a los detalles garantiza que el modelo 151 pueda soportar las aplicaciones más exigentes.
Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y brinda tranquilidad desde el primer momento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |