Nuestro modelo 912 es un paquete de eyector de aguas residuales preensamblado que incluye todos los componentes clave necesarios para su instalación. Ofrece mayor altura y mayor caudal en comparación con el modelo 912-0007 con el modelo 264. Es ideal para quienes buscan instalar un sistema de eyector de aguas residuales listo para usar. Adquirir un paquete listo para usar reduce los errores de instalación y minimiza los costos.
El eyector de aguas residuales modelo 912 está diseñado para enterrarse a ras del suelo. La tapa de acceso es la única pieza visible tras la instalación.
El paquete viene preensamblado en un depósito de espuma estructural de polietileno (PSF) de 45,7 cm x 76,2 cm. Incluye nuestra bomba automática para aguas residuales modelo 266. Esta bomba de 1/2 HP es una bomba de 1/2 HP. El diseño del impulsor de vórtice de la bomba permite el paso de sólidos esféricos de 5 cm, lo que reduce la posibilidad de obstrucciones y tiempos de inactividad no deseados.
El depósito incluye una tubería de descarga de PVC de 5 cm con un orificio de drenaje pretaladrado de 0,6 cm para evitar que la bomba se estanque. La tapa del depósito incluye un sello para el cable eléctrico de la bomba y un orificio de ventilación pretaladrado de 5 cm. La tapa se sella antes del envío. El conector de entrada preinstalado de 10 cm facilita una conexión rápida a la línea principal de aguas residuales.
Cada recipiente se rellena con bolitas de embalaje ecológicas antes del envío para garantizar que todo permanezca en su lugar durante el transporte. El material de embalaje es soluble en agua, por lo que desaparecerá al primer uso.
¡Listo para trabajar, instalación rápida y sencilla!
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |