Nuestra bomba para aguas residuales modelo J641 está diseñada para transferir aguas subterráneas, aguas residuales sin tratar o efluentes en aplicaciones de eliminación de aguas residuales o pluviales. La bomba J641 de 3 HP es una bomba no automática que requiere un panel de control y un interruptor de flotador para su funcionamiento, lo que permite un acceso completo para configurar los puntos de encendido y apagado en campo. Esto permite que la bomba aproveche al máximo la capacidad de depósitos de gran tamaño.
El impulsor semiabierto de la bomba permite el paso de sólidos esféricos de 2-1/2″. La holgura del impulsor con respecto a la carcasa de la bomba permite el libre paso del agua y los sólidos a través de ella.
La carcasa del motor, la carcasa de la bomba y la base del modelo 641 están fabricadas en hierro fundido. La placa de identificación y los herrajes de la bomba son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que la bomba resista las aplicaciones más exigentes.
Cada bomba se sumerge en agua y se audita para garantizar que cumpla con sus expectativas y le brinde tranquilidad desde el primer momento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |