Publique sus productos
N264 Sewage Pump with 15′ Cord

N264 Sewage Pump with 15′ Cord

Traducido por Google,

Nuestra bomba para aguas residuales modelo N264 está diseñada para eliminar aguas residuales sin tratar o efluentes en sistemas sépticos o de alcantarillado residencial. El modelo 264, de calidad profesional y con una potencia de 4/10 HP, es reconocido por su confiabilidad. La N264 es una bomba no automática que requiere un interruptor de flotador o un panel de control para su funcionamiento. Cualquiera de las dos opciones permite configurar el punto de encendido y apagado de la bomba en campo. Es ideal para aplicaciones con un sumidero profundo o un tanque de bombeo.

La carcasa del motor y la carcasa de la bomba del Modelo 264 están fabricadas en hierro fundido. La manija de la etiqueta de identificación de la bomba y los herrajes son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que el Modelo 264 sea capaz de soportar las exigencias de las aplicaciones de eyectores de aguas residuales residenciales.

Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y le brinda tranquilidad desde el primer momento.

Especificaciones
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws and handle to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested: our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-264-sewage-pump-3
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosSewage Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps