La bomba de transferencia modelo 314 es nuestra bomba de transferencia portátil más potente. Genera casi 50 PSI y una capacidad de bombeo de más de 1400 galones por hora. Por eso se le conoce como "La Bomba de Agua".
El asa de elevación de acero inoxidable del modelo 314 facilita su transporte. Esta característica es muy práctica, ya que se traslada con frecuencia de un trabajo a otro. La entrada y salida roscadas de la bomba facilitan y agilizan las conexiones de las mangueras, y al ser de latón, no hay que preocuparse de que las roscas se dañen con el uso repetido.
La resistente carcasa de la bomba de hierro fundido y el motor de escobillas de fácil mantenimiento garantizan un funcionamiento sin problemas. Al igual que muchas de nuestras bombas, la superficie lisa del impulsor de plástico permite que el agua fluya con la máxima eficiencia. Para mayor comodidad, se incluye una tapa de cebado de gran tamaño. No se requieren herramientas para cebar la bomba.
Incluimos un cable de alimentación de 6 metros en esta bomba. Sabemos que, al poner en marcha la bomba, lidiar con un cable de extensión es una molestia adicional. Nuestro objetivo fue incorporar todas las características esenciales y algunas adicionales que podría desear en una bomba de transferencia confiable y de alta capacidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |