Publique sus productos
EI4405 Sewage Pump with 20′ Cord

EI4405 Sewage Pump with 20′ Cord

Traducido por Google,

La bomba para aguas residuales no automática modelo EI4405 de 3 HP está diseñada para eliminar aguas residuales sin tratar o aguas subterráneas en aplicaciones de alcantarillado. Esta bomba resistente a la corrosión proporciona la confiabilidad que se espera de una bomba Zoeller. Con una garantía de 1 año, cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y le brinda tranquilidad desde el primer momento.

Especificaciones
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-405-sewage-pump
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosSewage Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps