Publique sus productos
Z.WC4.AS.HYD ADA Floor Mount Zurn One EcoVantage® Toilet System with Top Mount 1.28 GPF Hydropower Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS.HYD ADA Floor Mount Zurn One EcoVantage® Toilet System with Top Mount 1.28 GPF Hydropower Sensor Flush Valve

Traducido por Google,

Sistema completo de inodoro comercial EcoVantage® de alta eficiencia, accionado por sensor de 1,28 gpf, accionado por agua y montado en el suelo, con fluxómetro de diafragma cromado ZER6000AV-HET-HYD expuesto, activado por sensor con botón de anulación manual para suministro a la izquierda o a la derecha, asiento de inodoro comercial de frente abierto Z5955SS-EL e inodoro de porcelana vitrificada montado en el suelo Z5665-BWL1 con kit de conjunto de junta de salida de brida de inodoro Z5972-COMB fabricado por Zurn.

Cumplimiento:

Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1.
cuando se instale de acuerdo con estos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A119.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga: cumple con las normas ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • La tecnología Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar toda la vida útil de un baño comercial.
  • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos para facilitar el mantenimiento; dura más y supera el rendimiento de los solenoides.
  • Inodoro de alta eficiencia ADA para un máximo ahorro de agua.
  • Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
  • Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
  • Sistema de fontanería completo listo para instalar
  • Garantía extendida completa de un solo fabricante.
  • Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.
  • Sistema de inodoro con sensor para montaje en piso y válvula de descarga hidroeléctrica de 1.28 GPF.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZWC4ASHYD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros