Publique sus productos
Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit
Zurn

Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit

Traducido por Google,
Unidad de ducha y tina mezcladora de equilibrio de presión de un solo mango, cartucho de control de cerámica con pistón de equilibrio de acero inoxidable, capacidad de conexión inversa incorporada (para invertir las entradas de agua caliente y fría, simplemente retire el cartucho y gírelo 180 grados), dos paradas de servicio/paradas de control y ajustable tope límite. Cuando se abre la válvula, debe girar de la posición fría a la caliente. Todas las molduras y manijas expuestas son de metal con superficie niquelada cromada pulida. La válvula se suministra con una válvula de desvío de latón de dos vías, manguera de metal flexible de 60", conexión de pared con barra deslizante de montaje de 24", cabezal de ducha (plástico ABS) estándar -S1, brazo, brida y caño de desviador (T2) para bañera con cromo acabado chapado. El cuerpo de la válvula es una válvula de cuatro puertos con un tapón de puerto de bañera incluido para aplicaciones de ducha únicamente. Las entradas de la válvula, la ducha y la salida de la bañera son estándar con conexiones de rosca hembra NPT de 1/2". Se deben especificar las opciones de soldadura de cobre de 1/2".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZurn_z7302-ss-mt-dv2p-hw
  • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
  • Grupo de productosTemp-Gard III
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica