Unidad de ducha prefabricada de acero inoxidable que consta de la válvula de ducha TEMP-GARD con equilibrado de presión y vástago de bronce, pistón de equilibrado de acero inoxidable y llaves de servicio integradas con acceso inferior. Incluye: válvula desviadora de dos vías con ducha de pared, barra de montaje de 610 mm (24"), manguera metálica de 1524 mm (60") y mando a distancia estándar. Incluye tubería de cobre de 13 mm (1/2"), cubierta de acero inoxidable calibre 18 n.° 4 con acabado cepillado, cabezal de ducha de latón cromado con control de flujo en soporte institucional.
Características:
Palabras clave: Unidad de ducha institucional Aqua-Panel®, unidad de ducha Aqua-Panel, instalación de la unidad de ducha Aqua Panel, unidad de ducha Zurn Aqua Panel, instalación de la unidad de ducha Aqua Panel
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |