Publique sus productos
Z5110 Countertop Lavatory
Z5110 Countertop Lavatory
    Zurn

    Z5110 Countertop Lavatory

    Traducido por Google,

    Lavabo de encimera con borde automático de porcelana vítrea de 20” x 17”

    Características:

    • 20” [508 mm] x 17” [432 mm]
    • Porcelana vítrea
    • Orificios para grifos para centros individuales de 4” u 8”
    • Diseño de desbordamiento frontal con borde automático
    • Desperdicios: 1-1/4” de diámetro exterior
    • Profundidad: 6-5/8”
    • Peso del envío: 22 libras.

    Palabras clave: lavabo de encimera, orificios para grifos, centros de grifos, reborde automático con rebosadero frontal, lavabo de baño de porcelana vítrea ovalado de empotrar, lavabo de reborde automático, lavabos de baño de empotrar con grifos, filtro de rejilla ADA, trampa ADA, tope, suministro
    Protectores para filtro de rejilla descentrado

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5110
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosCountertop & Undermount Lavatories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.87
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)17.25
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica