Publique sus productos
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
    Zurn

    Z5310 Wall Hung Lavatory Series

    Traducido por Google,

    Lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 508 mm x 457 mm con rebosadero trasero y orificios centrales para grifería de 203 mm. Incluye orificios para sistemas de soporte de brazo ocultos o a la vista.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Características:

    • 20" [508 mm] x 18" [457 mm]
    • Porcelana vítrea
    • Orificios para grifería para centros simples, de 4" [102 mm] o de 8" [203 mm]
    • Disponible con perforación para jabón en el lado derecho o izquierdo (solo con centros simples o de 4 pulgadas).
    • Desbordamiento trasero
    • Lavabo suspendido para usar con sistemas de portabrazos ocultos o expuestos.
    • Residuos: 1-1/4" [32 mm] de diámetro exterior
    • Profundidad: 6-3/4" [171 mm]
    • Peso de envío: 35 libras [16 kg]
    Especificaciones
    • keywords: Wall Mounted,Lavatories,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,CA Mandatory Water Reduction,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5311, Z5314, Z5318, Z-5311, Z-5314, Z-5318, 5311, 5314, 5318,5310 SERIES,310 SERIES

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaz5310
      • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
      • Grupo de productosWall Hung Lavatories
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2010-10-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos