Publique sus productos
Z5340 Wall Hung Lavatory
Z5340 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5340 Wall Hung Lavatory

    Traducido por Google,

    Lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20” x 18” con orificio central para grifo de 8”. Provisto de placa para colgar y orificios para sistemas de portabrazos ocultos. (No disponible con -LS o -RS)

    Cumplimiento:

    Cumple con ADA, aprobado por Massachusetts, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®

    Características:

    • Lavabo suspendido de 20" x 18"
    • Lavabo suspendido con rebosadero frontal
    • Para uso con sistemas de portabrazos ocultos
    • Orificios para grifos para centros simples, de 4" u 8"
    • Garantía limitada de 3 años

    Palabras clave: zurn z5340, z5344, zurn z5344, lavabo suspendido ADA, lavabo zurn, soporte para lavabo zurn, requisitos de lavabo suspendido ADA, soporte para lavabo zurn, lavabo ADA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5340
    • Familia de productoWall Hung Lavatories - Sinks
    • Grupo de productosVitreous China
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-10-21
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)11
    • Ancho (pulgadas)21.5
    • Profundidad (pulgadas)18.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica