Inodoro suspendido de porcelana vítrea, 1,1 gpf [4,2 Lpf] o superior de alta eficiencia con acción de descarga por chorro de sifón, borde frontal alargado con grifo superior de 1-1/2” [39 mm]. El inodoro universal de alta eficiencia está diseñado para superar los estándares de la industria con volúmenes de descarga de 1,1 galones por descarga.
Características:
Cumplimiento:
Palabras clave: inodoro alto, pared para inodoro, inodoro suspendido con tanque, inodoros zurn, orificio para grifo simple, 5615, taza de inodoro flotante, inodoro con tanque en la pared, sistema de inodoro, taza de inodoro suspendido, inodoro zurn, lavabo suspendido, comercial inodoro montado en la pared, tanque de inodoro montado en la pared, inodoro de pared con tanque, inodoro suspendido comercial, dimensiones del inodoro montado en la pared, inodoro de pared, inodoro residencial suspendido, inodoro residencial montado en la pared, inodoro montado en la pared sin tanque, placa para colgar, inodoro suspendido sin tanque inodoro, válvula de pared para inodoro, inodoro con drenaje de pared, límite de peso para inodoro, sistema de inodoro de pared, sistema de inodoro, tanque de inodoro de montaje en pared, tanque de inodoro de pared, inodoro comercial sin tanque, instalación de inodoro montado en la pared, drenaje de pared de inodoro, ecovantage
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |