Publique sus productos
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Traducido por Google,

Porcelana vítrea, 0,125-0,5 gpd [0,5-1,9 Lpf], alta eficiencia, colgado en la pared, sifón integrado, urinario con descarga completo con conexión de espiga superior de 3/4”, soporte de pared universal oculto, conexión de salida de 2” y filtro de salida resistente al vandalismo

Cumplimiento:

Cumple con la ADA, aprobado por Massachusetts, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, etiquetado por Watersense, listado por CEC

Características:

  • Urinario de consumo ultrabajo Zurn One diseñado para un rendimiento óptimo entre el accesorio Zurn y la válvula de descarga para ahorrar agua y superar los estándares de rendimiento de la industria.
  • 0,125-0,5 galones por segundo (0,5-1,9 Lpf)
  • Porcelana vítrea
  • Acción de lavado y descarga de alta eficiencia.
  • Hasta un 88 % de ahorro de agua en comparación con el sistema estándar de 1,0 gpf [3,8 Lpf]
  • 3/4” de conexión superior
  • Brida de salida IPS de 2” y junta de goma con sifón integrado
  • Borde extendido de 14” para cumplir con las normas para discapacitados cuando se instala a la altura adecuada
  • Montado con filtro de salida resistente al vandalismo.
  • Peso del envío: 39 libras

Palabras clave: urinario con lavado en U, urinario mini, plomería de urinario, urinario en plomería en bruto, urinario mini

Especificaciones técnicas
  • Referenciaz5738
  • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
  • Grupo de productosUrinals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)22.5
  • Ancho (pulgadas)14.5
  • Profundidad (pulgadas)14.5
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios