El sistema incluye una válvula de descarga expuesta Z6003AV-ULF de alta eficiencia con accionamiento manual y un urinario de porcelana vitrificada. El sistema está diseñado para funcionar según los estándares de la industria con tan solo 1/8 de galón por descarga. La válvula es una válvula de descarga expuesta, silenciosa, de diafragma cromado y con exterior pulido. Incluye el diafragma AquaVantage® de Zurn, de TPE, resistente a las cloraminas y doble sello, con un bypass filtrado antiobstrucción. La válvula cumple con la ADA e incluye una manija antifugas y sin retención, un interruptor de vacío de alta contrapresión, una tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, un tubo de descarga ajustable, un acoplamiento de spud y una brida para la conexión superior del spud. La llave de paso cuenta con protección interna contra sifón, una tapa antivandálica, un kit de soldadura blanda y una brida de pared fundida con tornillo de fijación. El urinario de porcelana vitrificada se suministra con spud superior de 3/4", una conexión de salida de 2", un filtro de salida antivandálico y un soporte de suspensión universal.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: Sistema de urinario Retrofit Pint®, urinario modernizado, válvula de descarga de urinario modernizado, válvula de descarga de urinario Zurn, instrucciones de instalación de urinario Zurn, 5758,758
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |