Publique sus productos
Z5795 Waterless Urinal
Z5795 Waterless Urinal
    Zurn

    Z5795 Waterless Urinal

    Traducido por Google,

    Urinario de porcelana vitrificada suspendido con sifón integrado y conexión para la tubería de desagüe. No se requieren herramientas especiales para el sellado del sifón. ​​El sellador verde Zurn garantiza una instalación higiénica, ecológica y sin olores. Incluye dos soportes de pared, fijaciones, conexión telescópica para la tubería de desagüe, botellas de sellador verde predosificadas y junta para la tubería de desagüe.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • Porcelana vítrea
    • Brida de salida IPS de 2" y junta de goma con trampa integrada
    • Borde extendido de 14" para cumplir con las normas de accesibilidad para discapacitados cuando se instala a la altura adecuada.
    • Conexión de tubería de drenaje con brida telescópica
    • Peso de envío: 66 libras
    Especificaciones
    • keywords: Waterless Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5795,795

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5795
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica