Grifo de lavabo de latón fundido cromado pulido de 203 mm (8") con cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta, entradas giratorias cortas de 10 mm (3/8") que permiten ajustar la distancia entre centros de 184 mm (7-1/4") a 222 mm (8-3/4"), llaves de paso integradas y un caño de latón fundido de 152 mm (6") con válvula antirretorno atmosférica resistente a productos químicos, salida roscada para manguera de 19 mm (3/4"), gancho para cubo y soporte de pared ajustable. La unidad incluye manijas de palanca de latón de 64 mm (2-1/2") con código de color y resistentes al vandalismo. La válvula antirretorno está certificada según el código de plomería uniforme®, ASSE 1001-2002 y CSA B64-0L. (Nota: la válvula antirretorno atmosférica no está diseñada para aplicaciones de presión continua).
Cumplimiento:
- Aprobado por Massachusetts MA
- ASME A112.18.1/ CSA B125.1
- CSA B125.1
- cUPC
- Listado por IPC
- NPCC
Características
Garantía limitada de por vida en el cartucho de disco cerámico.
Manijas de palanca codificadas por colores y resistentes al vandalismo de 2-1/2"
El pico rompedor de vacío atmosférico resistente a productos químicos evita el sifonamiento inverso.
Salida roscada para manguera de 3/4" para mayor comodidad.
Gancho para cubos y soporte de pared ajustable
Garantía limitada de tres años