Publique sus productos
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Traducido por Google,

Lavador de orinales Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC de latón cromado pulido, de montaje en pared, con doble pedal y cierre automático. Cuenta con dos entradas de cierre angular de 1/2" separadas 2-1/2" [64 mm] y una salida macho de 1/2". La unidad incluye un interruptor de vacío elevado, una toma de pared con brida, una manguera de rociado de vinilo de 4' [122 cm] con asa aislada de 6" [152 mm], gancho y control de volumen.

Características:

Funda de cartucho dosificadora de polímero para una fiabilidad de larga duración

Cuerpo de latón fundido de alta resistencia

Válvula de pedal doble

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosLavatory & Sink Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo