Publique sus productos
Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles
Zurn

Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles

Traducido por Google,

El sistema completo de lavado manual de manos incluye un lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20"x18" con grifo de latón fundido cromado pulido Z81104-XL-3M con aireador de 0,5 gpm, colador de rejilla superior sólida de latón fundido cromado Z8743-PC, sifón en P de la serie Z8700-8B-PC y kit de cierre de suministro de la serie Z8804-XL-LR-LK-PC.

Cumplimiento:

Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.

  • Accesorio: cumple con las normas ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Grifo - Cumple con las normas ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Características:
• Lavabo de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
• Lavabo suspendido provisto de soporte de pared o para uso con sistemas de transporte de brazos ocultos.
• Desbordamiento frontal
• Cuerpo del grifo de latón fundido cromado
• Funcionamiento del grifo con disco cerámico de un cuarto de vuelta
• Caño rígido o de cuello de cisne abatible con línea central de 3/12”
• Mangos de 4 pulgadas para la muñeca
• Sistema completo de drenaje de rejilla de calidad comercial, sifón en P, válvulas de cierre y kit de suministro.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZL3M
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros