El sistema completo de lavado de manos con sensor incluye un lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20"x18" con grifo sensor de cuello de cisne cromado ZG6955, compatible con ADA, alimentado por batería y con válvula mezcladora termostática, colador de rejilla superior sólida de latón fundido cromado Z8743-PC, sifón en P de la serie Z8700-8B-PC y kit de cierre de suministro de la serie Z8804-XL-LR-LK-PC.
Cumplimiento:
Accesorios: Cumple con ASME A119.2 / CSA B45.1. Grifo: Cumple con las Pautas para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con estos requisitos. Cumple con ASME A112.18.1 / CSA B125.1.
Características:
- Lavabo de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
- Lavabo suspendido provisto de soporte de pared o para uso con sistemas de transporte de brazos ocultos.
- Desbordamiento frontal
- Sensor de proximidad de tipo convergente infrarrojo
- Función de tiempo de espera de 30 segundos
- Peso de envío: 60 libras
- Grifo cromado con cuerpo de latón fundido.
- Válvula mezcladora termostática para ayudar a prevenir quemaduras.
- Drenaje de rejilla de grado comercial completo, sifón en P, suministro