El sistema completo de lavado de manos con sensor incluye un lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20"x18" con grifo sensor de cuello de cisne cromado ZG6955-TMV-1, compatible con la normativa ADA, alimentado por batería y con válvula mezcladora termostática, colador de rejilla superior sólida de latón fundido cromado Z8743-PC, sifón en P de la serie Z8700-8B-PC, kit combinado de protección Z8946-3-NT y kit de cierre de suministro de la serie Z8804-XL-LR-LK-PC.
Cumplimiento:
Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A119.2 / CSA B45.1
• Grifo: cumple con las normas ASME A112.18.1 / CSA B125.1
Características:
- Lavabo de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]
- Lavabo suspendido provisto de soporte de pared o para uso con sistemas de transporte de brazos ocultos.
- Desbordamiento frontal
- Sensor de proximidad de tipo convergente infrarrojo
- Función de tiempo de espera de 30 segundos
- Peso de envío: 60 libras
- Grifo cromado con cuerpo de latón fundido.
- Válvula mezcladora termostática para ayudar a prevenir quemaduras.
- Drenaje de rejilla de grado comercial completo, sifón en P, suministro