Sistema completo de urinario comercial EcoVantage® de alta eficiencia, 0,125 gpf, accionado manualmente y montado en la pared, con urinario con conexión superior Omni-Flo Z5755-U y fluxómetro cromado Z6003AV-ULF expuesto y activado manualmente, para suministro a la izquierda o a la derecha, fabricado por Zurn.
Cumplimiento:
Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga: cumple con las normas ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
Características:
- Sistema de urinario manual con válvula de descarga de 0,125 GPF.
- Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
- Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
- Sistema de fontanería completo listo para instalar
- Garantía extendida completa de un solo fabricante.
- Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.