Publique sus productos
Z.UR1.S Urinal, Zurn One System with 0.125 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.UR1.S Urinal, Zurn One System with 0.125 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traducido por Google,

Sistema completo de urinario comercial EcoVantage® de alta eficiencia, 0,125 gpf, accionado por sensor, alimentado por batería, montado en la pared, con urinario superior Omni-Flo Z5755-U y fluxómetro cromado ZER6003AV-ULF-SM expuesto, activado por sensor, para suministro a la izquierda o a la derecha, fabricado por Zurn.

Cumplimiento:

Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga: cumple con las normas ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • Sistema de urinario con sensor alimentado por batería y válvula de descarga de 0,125 GPF.
  • Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
  • Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
  • Sistema de fontanería completo listo para instalar
  • Garantía extendida completa de un solo fabricante.
  • Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.
Especificaciones
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZUR1S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros