Publique sus productos
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archivados

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-FTD
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de productosFire Sprinkler System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Sprinklers
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire fighting valves and devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION