Publique sus productos
Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased
Zurn

Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased

3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
Traducido por Google,

Hidrante de pared automático Ecolotrol "antisifón" con vaciado encastrado para instalación enrasada.

Cumplimiento :

  • Aprobado por la Ciudad de Los Ángeles
  • Massachusetts MA aprobado

Características

  • Antisifón, anticongelante, vaciado automático.
  • Hidrante de pared encajonado para instalación al ras
  • Conexión de manguera opcional de 3/4" y 1"

Palabras clave: Comercial, Encapsulado, Hidrantes, Edificios gubernamentales, Anticongelante, Edificios de gran altura, Militar, Oficina, Sanidad, Sistemas escolares, Instalaciones educativas, Universidades, Industrial, Servicios de alimentación, Terrenos, Comercio minorista, Hostelería, Entrada pública, Complejo deportivo/Centro recreativo, Correccional/Institucional, Desarrollo, Civil, MasterSpec, 58867, Z1300, Z-1300, 1300, 300

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1300
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosEncased Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydrants and Hose Bibbs for Process Service

Disponibilidad en regiones

Norteamérica