Publique sus productos
Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze
Zurn

Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze

Traducido por Google,

Hidrante de pared empotrado ZURN Z1305, anticongelante, con carcasa de bronce, piezas interiores de bronce, vástago de accionamiento antigiro con válvula de cierre por compresión flotante, asiento y arandela de bronce reemplazables, y entrada IP recta combinada de 3/4" hembra o 1" macho. Caja y tapa abatible de bronce niquelado con cerradura de llave y la inscripción "AGUA" grabada en la tapa.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la Ciudad de Los Ángeles
  • Massachusetts MA aprobado

Palabras clave: Hidrante de pared encapsulado, Hidrante de pared Ecolotrol, Hidrante de pared anticongelante, Hidrante de pared para instalación enrasada, Hidrante de pared Zurn Z1305, Hidrante anticongelante Ecolotrol, Hidrante de pared encapsulado Zurn, Hidrante de pared de bronce, 58868, Z1305, Z-1305, 1305, 305

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1305
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosEncased Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydrants and Hose Bibbs for Process Service