Publique sus productos
Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant

Traducido por Google,

Hidrante mural automático ZURN Z1310 Ecolotrol expuesto con sistema antisifón. ​​Incluye válvula antirretorno integral anticongelante, carcasa de bronce, todas las piezas internas de bronce, varilla de accionamiento fija con válvula de cierre de compresión flotante, asiento y arandela de bronce reemplazables, y entrada IP recta combinada de 3/4" hembra o 1" macho. Superficie frontal de acero inoxidable con llave de accionamiento.

Cumplimiento:

  • Aprobado por la ciudad de Los Ángeles
  • Aprobado por Massachusetts MA

Características:

  • Antisifón, anticongelante, drenaje automático
  • Conexión de manguera opcional de 3/4" y 1".
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1310
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosExposed Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica