Hidrante de pared con drenaje automático, sin plomo, anticongelante, encapsulado, EcolotrolTM, ZURN Z1320-CXL para instalación al ras. El hidrante cuenta con un dispositivo antirreflujo integrado con tecnología antisifón, carcasa de cobre, componentes interiores de bronce y acero inoxidable, varilla de operación antigiro con válvula de cierre de compresión flotante, conexión de entrada con rosca hembra combinada de 3/4” [19] para soldar y rosca macho de 3/4” [19], y conexión de manguera macho de 3/4” [19]. El hidrante está equipado con una carcasa de bronce fundido en bruto cromado con tapa abatible con cerradura estampada con “AGUA” e incluye llave de operación.
Los productos Zurn “XL” sin plomo son una línea de productos de plomería duraderos diseñados y fabricados para cumplir con las normas estatales.
Leyes y códigos locales que establecen los niveles máximos permitidos de contenido de plomo. Los productos Zurn “XL” se fabrican de acuerdo con las
Sección 1417 de la SWDA federal
Cumplimiento:
- Aprobado por la Ciudad de Los Ángeles
- Massachusetts MA aprobado
- Norma NSF 372
- IAPMO;ASSE
- Código postal Único
- Listado en el IPC
Palabras clave: Comercial ligero, Encapsulado, Hidrantes, Cumplimiento de la ley sin plomo, Modernización y reemplazo, Sin plomo, Encapsulado, Hidrante de pared, Z1320-CXL, Z1320, 1320-CXL, 1320-CXL, Z1320CXL, 1320CXL, 1320-CXL, 320-CXL