Hidrante encapsulado, Ecolotrol™, sin plomo, antisifón, para climas moderados/pared interior, para instalación empotrada en pared de concreto con orificio de 152 mm (6") de diámetro. El hidrante cuenta con un dispositivo antirretorno integrado con tecnología antisifón, componentes internos de bronce con cartucho de disco cerámico de larga duración de media vuelta, conexión de entrada combinada de rosca hembra de 19 mm (3/4") para soldar y rosca macho de 19 mm (3/4"), y conexión macho para manguera de 19 mm (3/4"). El hidrante se suministra con una carcasa de acero inoxidable tipo 304 con brida grande y tapa abatible con cerradura, marcada con la palabra "WATER" (AGUA). Incluye llave de operación.
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |