Publique sus productos
Z1365 Ground Hydrant
Zurn

Z1365 Ground Hydrant

Traducido por Google,

Hidrante de suelo encapsulado, resistente a las heladas, para instalación a ras de suelo o en pisos terminados. Completo con carcasa de acero galvanizado, todas las piezas internas de bronce, asiento de bronce y arandela reemplazable, y varilla de accionamiento fija con válvula de cierre de compresión flotante con conexión de 1-1/4", 1-1/2" o 2". Caja de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa abisagrada estriada con cerradura de llave de manija en "T" y la inscripción "WATER" grabada en la tapa. El hidrante está equipado con un puerto de drenaje roscado de 1/4" en la carcasa de la válvula.

Características:

  • Anticongelante, con drenaje automático.
  • Opciones de conexión de manguera de 1-1/4", 1-1/2" y 2".
  • Hidrante de piso encapsulado para instalación empotrada
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1365
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosGround
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydrants and Hose Bibbs for Process Service