Publique sus productos
Z1388XL Nonfreeze, Lead-Free, Draining-Type Post Hydrant with waterproofing flange
Zurn

Z1388XL Nonfreeze, Lead-Free, Draining-Type Post Hydrant with waterproofing flange

4.5 de 5 estrellas4.5(12 reseñas)
Traducido por Google,

Hidrante de techo expuesto, sin plomo y anticongelante. El hidrante cuenta con un cabezal de hierro fundido con recubrimiento Dura y manija de elevación con opción de bloqueo, carcasa de acero galvanizado, componentes interiores de bronce y acero inoxidable, conexión de entrada de 3/4" [19] con puerto de drenaje roscado de 1/8" [3] en la carcasa y conexión macho para manguera de 3/4" [19]. Incluye manguito de soporte de techo de hierro fundido con recubrimiento Dura, brida de anclaje ancha y collar de abrazadera.

Palabras clave: Hidrante de techo sin plomo, instalación de hidrante de techo Zurn, manual de instalación de hidrante de techo Zurn, instrucciones de instalación de hidrante de techo Zurn

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1388xl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosRoof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)54
  • Ancho (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica