Publique sus productos
Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant
Zurn

Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant

Traducido por Google,

Hidrante de jardín expuesto, sin plomo y anticongelante. El hidrante cuenta con un cabezal de hierro fundido con revestimiento Dura y manija de elevación con opción de bloqueo, carcasa de acero galvanizado, componentes interiores de bronce y acero inoxidable, conexión de entrada de 3/4" [19] con puerto de drenaje roscado de 1/8" [3] en la carcasa y conexión de manguera macho de 3/4" [19].
Los productos Zurn “XL” sin plomo son una línea de productos de plomería duraderos, diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que establecen los niveles máximos permitidos de contenido de plomo. Los productos Zurn “XL” se fabrican de acuerdo con la sección 1417 de la SWDA federal.

Cumplimiento:

  • Massachusetts MA aprobado
  • Estándar NSFStandard372
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1396xl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosPost & Yard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)60.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño