Sistema de lavabo sencillo Sundara® Reef fabricado por Zurn Industries. El lavabo se montará a una altura estándar para cumplir con los estándares de accesibilidad ANSI, UFAS, TAS y ADA. El mostrador y el lavabo integral se construirán con resina de superficie sólida Sundara® con trihidrato de aluminio y otros aditivos que cumplan con las normas CSAB45.5/Z124 e IGC 156. El gabinete protector está construido con acero inoxidable calibre 18, tipo 304, con acabado satinado, diseñado para un fácil acceso con herrajes resistentes al vandalismo. El lavabo se suministra completo con un grifo aireador rociador de 0,5 gpm (especifique el modelo en el sensor o en el manual) y un dispensador de jabón líquido opcional (especifique el modelo), topes de suministro de un cuarto de vuelta de ½”, elevadores de suministro flexibles de 3/8”, pieza trasera cromada de 1 ¼”, y trampa en P cromada de 1 ¼” para un funcionamiento completo del sistema.
Cumplimiento:
Características:
Palabras clave: baño comercial, sistema de lavado de manos, sistema Sundara, grifos curados, dispensadores de jabón, solución para lavado de manos, sistema de lavabo, Sundara® Reef, lavabo, lavabo integral, mostrador, herrajes resistentes al vandalismo, grifo aireador por aspersión, dispensador de jabón líquido, compatible con ADA , grifo con acabado cromado, soporte de montaje, lavabo simple Sundara Reef, lavabo doble Sundara Reef, lavabo de montaje en pared, lavabo triple Sundara Reef
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |