Sistema de lavabo de un solo lavabo Sundara® Surf fabricado por Zurn Industries. El lavabo se montará a una altura estándar para cumplir con las normas de accesibilidad ANSI, UFAS, TAS y ADA. La encimera y el lavabo integrado se construirán con resina acrílica premium de superficie sólida Sundara® con trihidrato de aluminio y otros aditivos y cumplirán con las normas CSA B45.5/ IAPMO Z124 e IAPMO IGC 156. La carcasa de la cubierta está construida con acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 con acabado satinado. El lavabo se entrega completo con grifo aireador de 0,5 gpm (especifique el modelo en el sensor o el manual) y dispensador de jabón líquido opcional (especifique el modelo), llaves de paso de un cuarto de vuelta de ½”, tubos ascendentes de suministro flexibles de 3/8”, cola cromada de 1 ½” y sifón en P cromado de 1 ½” para un funcionamiento completo del sistema.
Características:
Palabras clave: Lavamanos de doble lavabo Sundara Surf, baños comerciales, diseños de lavabos sin juntas, grifos seleccionados, dispensadores de jabón, sistema de lavabo de doble lavabo, lavabo de encimera e integral, cubierta de acero inoxidable, resistente al vandalismo, superficie sólida diseñada, diseño de lavabo antisalpicaduras, trampa en P, soporte de montaje, soporte de pared, cerramiento de cubierta,
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |