Fregadero de servicio de pared de porcelana vítrea con borde de descarga integrado, esmaltado cerámico ZurnSHIELDTM y espita superior de 1-1/2". Protectores de borde de acero inoxidable frontales y laterales incluidos.
Cumplimiento:
Aprobado por Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC
Características:
- Tamaño: 21-1/2” [546 mm] x 19” [483 mm]
- Porcelana vítrea
- El esmalte cerámico ZurnSHIELDTM crea una superficie permanente que protege el artefacto al inhibir el crecimiento de moho y bacterias que causan manchas y olores, reduciendo así la cantidad de tiempo, productos químicos y agua para limpiar la taza.
- Fregadero de servicio suspendido
- Acción explosiva
- Borde de descarga integrado
- 1-1/2” de conexión superior
- Peso del envío: 60 libras.
Palabras clave: desagüe de servicio de purga de aire, desagüe de servicio de purga de aire montado en la pared, fregadero de servicio, desagüe de purga de aire del fregadero, desagüe de purga de aire del fregadero